![](/-/media/ti/education/images/products/product-details/hero/product-ti-connect-ce-hero.png?rev=1710015c-a702-4398-a5fa-6ecc19237c84&la=de&h=320&w=420&hash=1B66AA12704F6B188FB4F7055B035456)
Verbinden Sie Ihren Rechner mit Ihrem Computer
Computersoftware, mit der eine Verbindung zwischen einem Computer und einem grafikfähigen Rechner der Familie TI-84 Plus hergestellt werden kann.
Die wichtigsten Vorteile:
- Gewinnen Sie Zeit durch gleichzeitiges Übertragen von Dateien an mehrere verbundene Grafikrechner
- Schnelles Aufnehmen und Verwalten von Bildschirmaufnahmen
- Erstellen und bearbeiten Sie TI-Basic Programme
![](/-/media/ti/education/images/products/product-details/ti-connect-ce/product-ti-connect-ce-ss-multi-calcs.png?rev=c6d9e32d-fae7-426b-8c12-80262b9dc45d&la=de&h=208&w=270&hash=32DE724E42E4CDF30D2D37A97A4BC5C6)
Rechner-Explorer
Stellen Sie gleichzeitig eine Verbindung mit mehreren grafikfähigen Rechnern her, um das Betriebssystem zu aktualisieren, Dateien zu übertragen, Apps (Rechneranwendungen) herunterzuladen sowie Programme zu bearbeiten und hochzuladen.
![](/-/media/ti/education/images/products/product-details/ti-connect-ce/product-ti-connect-ce-ss-screen-capture.png?rev=4a55e313-a64e-4384-9f7f-9fc216a96717&la=de&h=208&w=270&hash=740A19653687F3D4283B2006DAD9F623)
Screen Capture (Bildschirmaufnahmen)
Erstellen und verwalten Sie schnell und einfach Screenshots des Bildschirms Ihres angeschlossenen Grafikrechners. Sie können die aufgenommenen Bilder auch konvertieren und anschließend als Bildschirmhintergrund des Taschenrechners verwenden.
![](/-/media/ti/education/images/products/product-details/ti-connect-ce/product-ti-connect-ce-ss-programming.png?rev=9dbb924d-ddac-4c0a-9341-01225da73352&la=de&h=208&w=270&hash=424C1D726B4223B15ABD91818C25E460)
Programmeditor
Erstellen und bearbeiten Sie TI-Basic-Programme mit dem Programmeditor. Sie können dann die Programme direkt an den verbundenen Taschenrechner senden.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-tab-specifications.png?rev=12f13220-17ae-495c-abd6-978f96e84857&la=de&h=75&w=75&hash=924E649BAD97B496DB65C56A2E870932)
Technische Daten des TI Connect™ CE-Software
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-sys-require.jpg?rev=90b32195-5797-4442-bd69-ce2b899e2f81&la=de&h=75&w=75&hash=CF9DA29A5926D6267327877F3090447F)
Systemanforderungen
Windows®-Systemanforderungen
- Betriebssystem: Windows® 10, Windows® 11
- Kompatibel mit 64-Bit-Betriebssystemen
- Processor Intel Core i3 oder nachfolgende Generation
- 8 GB (Empfohlen 16 GB)
- Festplatte: Ca. 500 MB freier Festplattenspeicher
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Sonstige Anforderungen: Freier USB-Anschluss für direkte USB-Kabelverbindung
- Aktive Internetverbindung für die Installation
- Betriebssystem: macOS® 12, macOS® 13
- Processor: Jeder Mac 2015 oder neuer
- Festplatte: Ca. 500 MB freier Festplattenspeicher
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Aktive Internetverbindung für die Installation
![Shows goup image of compatible calculators](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/icon-handhelds-84.png?rev=7262ebf0-0bc9-4716-89ed-d817c48babc2&la=de&h=75&w=75&hash=C0FEE42C1D4002BFBBCC4690CB179CB0)
Kompatibel grafikfähige Rechner
- TI-84 Plus CE-T
- TI-84 Plus CE-T Python Edition
- TI-84 Plus C Silver Edition
- TI-84 Plus Silver Edition
- TI-84 Plus
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-support.png?rev=c0c7da4b-8e22-4eaf-8979-7879f9bc46b1&la=de&h=75&w=75&hash=99AA6E07EC8EAD34650A02AFBA672D73)
Support
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
- Kontaktformular
- Mehr Informationen