Education Technology

TI-30 ECO Rs wetenschappelijke rekenmachine

De ecologische versie van de TI-30Xa, een 1-regelige wetenschappelijke rekenmachine met algemene en natuurwetenschappelijke functies. De machine werkt volledig op zonne-energie.

Kopen

Belangrijkste functies

  • Kunststofbehuizing voor 100% afkomstig uit recycling
  • Display met 10 cijfers, 1-regelig
  • Rekenen met breuken
  • Statistische berekeningen met één variabele
  • Conversies
  • Wetenschappelijke en goniometrische basisfuncties

Rekent met breuken en gemengde getallen

  • Telt op, trekt af, vermenigvuldigt en voert breuken in als traditionele breuknotatie.

Uitvoeren van basisconversies

  • Graden/radialen/decimale graden
  • Rechthoekige coördinaten/Poolcoördinaten
  • DMS/graden
  • Breuken/decimalen

Specificaties TI-30Xa wetenschappelijke rekenmachine

Hardware
  • Harde kunststoffen toetsen in kleurcode
  • Display met 10 cijfers, 1-regelig
  • Werkt op zonne-energie
  • Beschermhoes
Ingebouwde functies
  • Breuk-/decimaal conversies
  • Schakelen tussen onjuiste breuken en gemengde getallen
  • Automatische vereenvoudiging van breuken
  • Negatief getal-toets
  • Een constante
  • Combinaties en permutaties
  • Trigonometrie
  • Hyperbolische functies
  • Logaritmische en antilogaritmische functies
  • Converteer hoeken van graden naar radialen en GRAD
  • %, x², x3, ¹/x, xˆy, π, x!
  • Vast aantal decimalen-functie
  • Statistische berekeningen in één variabele
  • AOS: (Algebraïsch besturingssysteem)
  • Drie geheugenvariabelen.
  • Technische en wetenschappelijke notatie (twee cijferige component)
Support