![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-tab-specifications.png?rev&la=de-CH&h=75&w=75&hash=F2AD46D30284CE50EDFB9AE0238BE0F5)
Technische Daten TI-Nspire™ CX CAS Software für Schüler
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-builtin-function-v2.png?rev=7bd48747-d031-4578-861b-b94a91740b46&la=de-CH&h=75&w=75&hash=259E58174E8F5C2F31869280334CAB0F)
Integrierte Funktionen
- CAS-Funktionen (Computeralgebrasystem)
- Zusätzliche Funktion Mathematische Zeichnung, die die freien Formen in perfekte Formen umwandelt.
- Funktions-, parametrische, Polar-, Sequenz- und 3D-Diagramme
- Mehrere graphische Darstellungsfunktionen, die gleichzeitig definiert, gespeichert, dargestellt und analysiert werden können
- Benutzerdefinierte Listenbezeichnungen in Lists & Spreadsheets
- Elf interaktive Zoomfunktionen
- Numerische Auswertungen im Tabellenformat für alle Diagrammmodi
- Interaktive Analyse von Funktionswerten, Wurzeln, Maximalwerten, Minimalwerten, Integralen und Ableitungen
- Sechs verschiedene Diagrammarten und 15 Farben stehen zur Auswahl, um das Aussehen jedes einzelnen dargestellten Diagramms zu ändern
- Die Matrixoperationen umfassen Kehrwert, Determinante, Transponierte, Erweiterung, Treppennormalform und Elementarreihe. Konvertieren von Matrizen in Listen und umgekehrt. Berechnen von Eigenwerten und Eigenvektoren
- Listenbasierte statistische Analyse mit einer und zwei Variablen, einschließlich den logistischen, sinusförmigen, Median-Median-, linearen, logarithmischen, exponentiellen, Potenz-, quadratisch polynomischen, kubisch polynomischen und biquadratisch polynomischen Regressionsmodellen
- Drei statistische Plotdefinitionen für Punktwolken, xy-Linien-Plots, Histogramme, reguläre und geänderte Box- und Whisker-Plots und Normalwahrscheinlichkeits-Plots
- Erweiterte statistische Analysen, einschließlich 10 Hypothesetestfunktionen, sieben Sicherheitswahrscheinlichkeitsfunktionen und Einweganalysen der Varianz
- Achtzehn Verteilungsfunktionen für die Wahrscheinlichkeitsrechnung, einschließlich kumulativer Verteilungsfunktion (KVF), Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion (WDF) und inverser Wahrscheinlichkeitsverteilungsfunktion für normale, Chi-Quadrat-, t- und F-Verteilungen, dazu KVF und WDF für Binomial-, geometrische und Poisson-Verteilung.
- Integrierte interaktive Geometriefunktionen
- Schnelle Bedienung durch Alpha-Tasten
- Einfache Dropdown-Menüs bilden die intuitive Bedienung vertrauter Computerfunktionen nach
- TI-Nspire™ -Dokumente (.tns-Dateien) Speichern und Überprüfen der Arbeit; Erstellen und Speichern von TI-Nspire™ -Dokumenten (.tns-Dateien) Dateien kompatibel mit TI-Nspire™ Software und TI-Nspire™ Handhelds Weitergabe durch integrierte E-Mail- und Dropbox-Funktionen
- Verwendung von Bildern (Dateiformate JPEG, JPG, BMP, PNG), die mit graphischen Elementen überlagert werden können
- Schüler untersuchen mathematische Ausdrücke in Symbolform, sehen Muster und verstehen die mathematischen Vorgänge, die den Formeln zu Grunde liegen.
- Mehrere Darstellungsformen eines einzigen Problems: algebraisch, graphisch, geometrisch, numerisch und geschrieben.
- Chem Box ermöglicht die bequeme Eingabe von chemischen Formeln und Gleichungen
- Die Bearbeitung einer Darstellungen aktualisiert sofort die verknüpften Darstellungen und zeigt dadurch sinnvolle Verbindungen ohne Bildschirmwechsel an. Verschieben Sie beispielsweise eine als Diagramm dargestellte Funktion, um die Auswirkungen auf entsprechende Gleichungen und Datenlisten anzuzeigen.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-programming.png?rev&la=de-CH&h=75&w=75&hash=EF1A0AE9FB344FC69FA76BBC262624E5)
Programmieren
- Sie haben die Wahl zwischen den Programmiersprachen TI Basic und Python.
- Eine spezielle Programmierumgebung mitsamt Programmierbibliotheken ermöglicht umfassenden Zugriff auf benutzerdefinierte Funktionen und Programme.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-data-collection-support.png?rev&la=de-CH&h=75&w=75&hash=D890E3AC54794A78A585189300F37566)
Datenerfassungsunterstützung
- Kompatibel mit TI-Nspire Lab Cradle, dem USB-Sensor Vernier EasyLink® und dem Temperatursensor Vernier EasyTemp® zur Erfassung und Analyse von Echtdaten
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-licensing.jpg?rev=b4bc6596-aada-4b1f-8545-f72bcf87f71c&la=de-CH&h=75&w=75&hash=033CC75AB1B493A9B85433B4DF3D8CC6)
Lizenzierungsoptionen
Einzelbenutzer-Abonnementlizenz
- Kontobasierte Lizenzierung
- Ermöglicht den Zugriff auf die Software für ein Konto
- Ein-Jahres-Abonnements verfügbar
Mehrbenutzer-Abonnementlizenz
- Kontobasierte Lizenzierung
- Ermöglicht den Zugriff auf die Software für mehrere Konten
- Ein-Jahres-Abonnements verfügbar
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-sys-require.jpg?rev=55a5d4e0-b73e-4d79-b2e9-2b4a2b352df1&la=de-CH&h=75&w=75&hash=CFDD140F4FDD560C9AAB3CA800627BB7)
Systemanforderungen
Windows® Systemanforderungen
- Windows® 10, Windows® 11
- Kompatibel mit 64-Bit-Betriebssystemen
- Prozessor Intel Core I3 oder nachfolgende Generation
- 8 GB Arbeitsspeicher (Empfohlen 16 GB)
- Festplatte: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung.
Mac®-Systemanforderungen
- macOS® 12, macOS® 13 (Intel-Plattform und Apple Silicon mit Rosetta2)
- Processor: Jeder Mac 2015 oder neuer
- Festplatte: Ca. 1 GB verfügbarer Speicherplatz auf der Festplatte
- Bildschirmauflösung: 1024 x 768
- Aktive Internetverbindung für die Installation und regelmäßige Lizenzvalidierung.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/icon-equipment-loans-lm.png?rev=e293a0a6-75f5-4183-9fbf-7baa5863fdb5&la=de-CH&h=75&w=75&hash=F5D44B700B5E5D31E8656A914D5DB91B)
Kompatibilität mit Grafikrechnern
Kompatibel mit:
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/compatibility-image-1.jpg)
- TI-Nspire™ CX
- TI-Nspire™ CX CAS
- TI-Nspire™ CX II-T
- TI-Nspire™ CX II-T CAS
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-support.png?rev&la=de-CH&h=75&w=75&hash=6D65CB9E1390A3897924980FD78E7C4B)
Support
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Kostenfreie Support-Hotline: 00 800-4 84 22 73 7
- Kontaktformular
- Mehr Informationen
Mac, Rosetta sind Marken von Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Microsoft ist eine eingetragene Marke seines Eigentümers.