Education Technology

Software TI-Nspire™ CX CAS per studenti Specifiche

Funzionalità integrata

  • Funzionalità Computer Algebra System (CAS)
  • Funzione, Parametrica, Polare, Sequenza e Rappresentazione grafica 3D
  • Funzioni grafiche multiple da definire, salvare, rappresentare graficamente e analizzare contemporaneamente
  • Nomi di elenchi definiti dall'utente in Liste e Fogli elettronici
  • Undici funzioni di zoom interattivo
  • Valutazioni numeriche in formato tabella per tutte le modalità di rappresentazione grafica
  • Analisi interattiva di valori di funzione, radici, massimi, minimi, integrali e derivate
  • Sei diversi stili di grafici e 15 colori da selezionare per differenziare l'aspetto di ogni disegno grafico
  • Operazioni su matrici incluso inversa, determinante, trasposta, ridotta in forma a gradini e operazioni elementari sulle righe. Convertire matrici in elenchi e viceversa. Calcolare Autovalori e Autovettori
  • Analisi statistiche a una o due variabili basate su elenco, inclusi modelli di regressione logistica, sinusoidale, mediana-mediana, lineare, logaritmica, esponenziale, potenza, polinomiale quadratica, polinomiale cubica e polinomiale quartica
  • Tre definizioni di diagrammi statistici per diagrammi a dispersione, diagrammi xy linea, istogrammi, diagrammi boxplot normali e modificati e rappresentazioni della probabilità normale
  • Analisi statistiche avanzate, incluse 10 funzioni di test di ipotesi, sette funzioni di intervalli di confidenza e analisi della varianza a una via
  • Diciotto funzioni di distribuzione di probabilità, inclusa funzione di distribuzione cumulativa (FDR), funzione di densità di probabilità (FDP) e funzione inversa di distribuzione di probabilità per distribuzioni del chi-quadrato, t-, e F-; e FDR e FDP per distribuzioni binomiali, geometriche e Poisson
  • Funzionalità geometriche interattive integrate
  • Tasti alfabetici rapidi
  • Menù a tendina semplici che emulano il funzionamento intuitivo e familiare di un computer
  • Documenti TI-Nspire (file .tns)
    • Salva e rivedi attività; crea, modifica e salva documenti TI-Nspire (file .tns)
    • File compatibili con palmari TI-Nspire™ Software e TI-Nspire™
    • Condividi utilizzando la funzionalità integrata di e-mail e Dropbox
  • Utilizza immagini (file in formato jpeg, jpg, bmp, png) che possono essere sovrapposte a elementi grafici
  • Esplora espressioni matematiche in forma simbolica, visualizza modelli e comprendi la matematica alla base delle formule.
  • Visualizza più rappresentazioni di un unico problema:algebrica, grafica, geometrica, numerica e scritta.
  • La funzionalità Chem Box consente di inserire facilmente equazioni e formule chimiche
  • Manipola rappresentazioni collegate di proprietà per aggiornare immediatamente le altre e mostrare le connessioni significative senza cambiare schermate (ad es. selezionare una funzione rappresentata graficamente e spostarla per osservarne l'effetto su equazioni corrispondenti ed elenchi di dati)

Programmazione

  • Con Python e TI-Basic hai diverse opzioni di scelta di linguaggi di programmazione
  • Presenta un ambiente di programmazione dedicato con librerie di programmazione per l'accesso globale a funzioni e programmi definiti dall'utente.

Supporto Raccolta Dati

  • Compatibile con Alloggiamento lab TI-Nspire™, sistemi USB per sensore Vernier EasyLink® e sensore di temperatura Vernier EasyTemp® per consentire la raccolta e l'analisi di dati del mondo reale.

Opzioni di licenza

Abbonamento per singolo utente

  • Licenza user-based
  • L'abbonamento per singolo utente consente di accedere al software ad un solo account
  • Sono disponibili abbonamenti annuali

Abbonamento multiutente

  • Licenza user-based
  • Consente l'accesso al software a più account
  • Sono disponibili abbonamenti annuali

Requisiti di sistema

Requisiti di sistema per Windows®

  • Windows® 10, Windows® 11
  • Compatibile con i Sistemi Operativi 64-bit
  • Velocità del processore: Intel Core i3 o il processore di generazione superiore
  • RAM: 8 GB (consigliati 16 GB)
  • Disco rigido: Circa 1 GB di spazio libero sul disco rigido
  • Risoluzione dello schermo: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
  • Connessione Internet attiva per l'installazione e la convalida periodica delle licenze.

Requisiti di sistema Mac®

  • macOS® 14, macOS® 15 (Piattaforma Intel® e silicio Apple® con Rosetta® 2*)
  • Processore:Ogni Mac 2015 o successivo
  • Disco rigido: Circa 1 GB di spazio libero sul disco rigido
  • Risoluzione dello schermo: 1024 x 768
  • Connessione Internet attiva per l'installazione e la convalida periodica delle licenze.

* MacOS 27 è l'ultima versione con il supporto completo di Rosetta 2. Il software TI che utilizza Rosetta 2 potrebbe non essere eseguito su macOS 28 o versioni successive.

Compatibilità

Compatibile con le calcolatrici grafiche:

  • TI-Nspire™ CX
  • TI-Nspire™ CX CAS
  • TI-Nspire™ CX II-T
  • TI-Nspire™ CX II-T CAS

Servizio di assistenza

Mac, Rosetta sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi. Microsoft è un marchio registrato del suo proprietario.