![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-sys-require.jpg?rev=ac4979ae-e238-4630-b85c-7737c2473af7&la=sv&h=75&w=75&hash=67BE5A4519B6FDC729FEA7D2368ABA11)
Systemkrav
Systemkrav för Windows®- Windows® 10, Windows®11
- Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
- Processorhastighet: Intel® Core i3 eller den högre generationens processorer
- 8 GB RAM (rekommenderad 16 GB)
- Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
- Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.
- macOS® 12, macOS® 13 (Intel-plattform och Apple Silicon med Rosetta2)
- Processor: Alla Mac 2015 eller senare
- Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
- Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - UHD 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/icon-equipment-loans-lm.png?rev=4c180eb8-2a8d-4d42-b0dc-657862444a19&la=sv&h=75&w=75&hash=1501EE4609A04B3EC0980DBF096DD2E4)
Kompatibilitet med funktionsräknare
Kompatibel med:
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/ti30xpro-mp_ti30xb-mv_front_ti30xs-mv_webstandard_sv_da_no_fl_icon.png)
- TI-30XS MultiView™
- TI-30XB MultiView™
- TI-30X Plus MathPrint™
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-licensing.jpg?rev=6ac5621a-5125-43e4-b057-48691c16a8c1&la=sv&h=75&w=75&hash=B80041649C86CB513134C1216E49F813)
Licensalternativ
Abonnemang för en användare
- Kontobaserad licensiering
- Ett abonnemang för en användare ger tillgång till programvaran för ett konto.
- Ettåriga abonnemang finns tillgängliga
Fleranvändarabonnemang
- Kontobaserad licensiering
- Tillåter åtkomst till programvaran för flera konton
- Ett-, två- och treåriga abonnemang finns tillgängliga
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-support.png?rev=1baf368e-318b-46eb-8ac7-41bcc77594aa&la=sv&h=75&w=75&hash=3AF9752146B9F0F1C682144A5F3FEA89)
Support
- 3 års begränsad garanti.
- Support på telefon 00 800 4 84 22 737
- Kontaktformulär
- Mer information
- Komplett bruksanvisning finns tillgänglig elektroniskt
Mac, Rosetta är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.