![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-tab-specifications-v2.png?rev=4ed6c36d-cfd1-4bd7-bf07-eaf20144e792&la=sv&h=75&w=75&hash=A4BE4D1AA74A6F4D4432B92BFE4FD6E2)
TI-SmartView™ CE-T Emulatorprogramvara specifikationer
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-sys-require.jpg?rev=ac4979ae-e238-4630-b85c-7737c2473af7&la=sv&h=75&w=75&hash=67BE5A4519B6FDC729FEA7D2368ABA11)
Systemkrav
Systemkrav för Windows®
- Windows® 10, Windows® 11
- Processorhastighet: 2 GHz or higher recommended
- RAM: 8 GB (rekommenderad 16 GB)
- Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
- Kompatibelt med 64-bitars operativsystem
- Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.
Systemkrav för Mac®
- macOS® 13, macOS® 14
- Varje Mac 2015 eller senare
- Hårddisk: Ungefär 1 GB tillgängligt hårddiskutrymme
- Skärmupplösning: 1024 x 768 (minimum) - 3840 x 2160 (maximum)
- Aktiv Internetanslutning för installation och periodisk licensvalidering.
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/product-icon-specs-licensing.jpg?rev=6ac5621a-5125-43e4-b057-48691c16a8c1&la=sv&h=75&w=75&hash=B80041649C86CB513134C1216E49F813)
Licensalternativ
Abonnemang för en användare
- Kontobaserad licensiering
- Ett abonnemang för en användare ger tillgång till programvaran för ett konto.
- Ettåriga abonnemang finns tillgängliga
Fleranvändarabonnemang
- Kontobaserad licensiering
- Tillåter åtkomst till programvaran för flera konton
- Ettåriga abonnemang finns tillgängliga
![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/gen-product-icon-specs-support-v2.png?rev=e8e49c4e-93d7-4126-811b-3e73e03f0fd6&la=sv&h=75&w=75&hash=154C51B2AC7E20309A39D70EE75F434C)
Support
- 3 års begränsad garanti.
- Support på telefon 00 800 4 84 22 737
- Kontaktformulär
- Mer information
Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA. och andra länder. Microsoft är ett registrerat varumärke som tillhör dess ägare.