![](/-/media/ti/education/images/global-images/icons/icon_accessories_lm_thumb.png?rev=1063ee81-670a-458d-8250-727dba817a80&la=de&h=44&w=44&hash=9312B293AC3B667D131528A54A27BCB5)
TI-84 Plus CE-T Python Edition Zubehör
Erweitern Sie ganz individuell den Funktionsumfang Ihres Graphikrechners – mit dem TI-84 Plus CE-T Python Edition Zubehör.Software
![](/-/media/ti/education/images/ti-84-83-new-images/product-acc-ti-connect-ce-32189.png?rev=3a3c2b78-01a4-40a9-9175-c713137cb4e7&la=de&h=280&w=480&hash=27A5B53124295557D6B09AEB8A9A5DA3)
TI Connect™ CE Software
TI Connect™ CE ist eine Computersoftware, mit der eine Verbindung zwischen Ihrem Computer und dem TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphikrechner hergestellt werden kann. Über diese Verbindung können Sie Daten übertragen, das Betriebssystem (OS) aktualisieren, Apps herunterladen und Programme und Bilder in den TI-84 Plus CE-T Python Edition laden.Messwerterfassung und Programmieren
![](/-/media/ti/education/images/products/eu-product-heros/callout-data-collection-cbr2-33068.png?rev&la=de&h=260&w=420&hash=F322243A8CE871BD6619E831CA272AA9)
Bewegungssensor CBR™ 2
Der Bewegungssensor CBR 2™, der direkt an den TI-Graphikrechner angeschlossen wird, wurde für Lehrer entwickelt, deren Schüler echte Bewegungsdaten wie Strecke, Geschwindigkeit und Beschleunigung erfassen und analysieren sollen.![](/-/media/ti/education/images/products/product-details/data-collections/2023-data-collection-refresh/callout-vernier-easylink-31680.png?rev=bbafb67d-570b-4657-ac89-506dffc6185e&la=de&h=260&w=420&hash=014D1E4716CDDC9349941D4FE48CB8F4)
Vernier Easy Link® Interface
Über diesen Adapter können Sie unterschiedliche Vernier Sensoren an Ihr TI-84 Plus CE-T Python Edition Handheld anschließen. Die Datengewinnung wird über das integrierte Modul „Data & Statistics“ gesteuert, gespeichert und visualisiert.![](/-/media/ti/education/images/products/product-details/data-collections/2023-data-collection-refresh/callout-vernier-easytemp-31680.png?rev=41824c40-51da-4134-99a2-d6fe6f689002&la=de&h=260&w=420&hash=18DCBC3C94D4B4A52C14ADFCB213D011)
Vernier Easy Temp® Sensor
Einfach den Temperatursensor an das Handheld anschließen - und los geht`s! Die Applikation EasyDataTM zur Aufnahme und Auswertung der Daten startet automatisch.![](/-/media/ti/education/images/product-resources/ti-innovator/product-ti-innovator-hub2.png?rev=64f5775a-0255-4698-886b-89d6b86012e8&la=de&h=253&w=190&hash=D8951934CFC2388C1492917E7AFF1A0E)
TI-Innovator™ Hub
Einfach den TI-Innovator™ Hub an Ihren TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphikrechner, anschließen – und los geht`s. Die Schüler erlernen so ganz praktisch die Grundlagen der Programmierung und stellen die Verbindung zu wissenschaftlichen Konzepten her.![](/-/media/ti/education/images/product-resources/ti-innovator/product-ti-innovator-rover.png?rev=5425f7be-efca-4881-8d32-cd549cb3f625&la=de&h=253&w=241&hash=7582787EE7270AFD42A747EE65DC1434)
TI-Innovator™ Rover
Der Rover ist ein programmierbares Roboterfahrzeug. Richtig programmiert, kann der Rover zeichnen, einparken, Farben erkennen und mehr. Die sichtbaren Ergebnisse fördern Kreativität und Verständnis.Weiteres Zubehör
![](/-/media/ti/education/images/products/eu-product-heros/product-acc-84ce-charging-station-33068.png?rev&la=de&h=260&w=420&hash=B743230D47FC59F1C11D4237E9F6CCB1)
TI Charging Station CE
Die TI-84 Plus CE-T Ladestation zum Aufladen und Aufbewahren von bis zu zehn Rechnern gleichzeitig.
- Lädt bis zu zehn Rechner gleichzeitig
- Praktische Aufbewahrung
- Ausschließlich mit TI-84 Plus CE-T Python Edition Graphikrechnern kompatibel
![](/-/media/ti/education/images/products/eu-product-heros/product-acc-rechargeable-battery-33068.png?rev&la=de&h=260&w=420&hash=F3E3807713428A7AA8C20FE72941945B)
Integrierter TI-Akku
Der TI-84 Plus CE-T Python Edition ist mit einem TI-Akku ausgestattet.
Nach dem Laden kann der TI-Akku bis zu einem Monat halten. Laden Sie das Handheld mit dem mitgelieferten USB-Kabel oder einem 220V Ladegerät.
Der TI-Akku ist ausschließlich über den TI Fachhandel erhältlich.